製品の公開
EW-7656WC Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted

EW-7656WC Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted

Google翻訳”,
アイ/フェイスウォッシュユニット、埋め込み式/壁掛け式
仕様
  • Pressure: 30 - 90 psi, Temperature: 60 F - 100 F, Flow Rate: 4.20 GPM @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-EW-7656WC
  • コレクションセットLaboratory Equipment
  • コレクションEmergency Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)47.5
  • 幅(inch)14
  • 奥行き(inch)18.75
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)26.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 実験室設備