製品の公開
P3-8WESV-00M 8"  Wall Mount, 1/2"  NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96"  Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

P3-8WESV-00M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

Google翻訳”,
8 "ウォールマウント、1/2" NPTインレット、バキュームブレーカ、96 "ステンレス鋼フレックスホース、EB-0107-035
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.10 GPM @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-P3-8WESV-00M
  • コレクションセットOther Sanitary
  • コレクションPet Grooming
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)10.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他