製品の公開
B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

Google翻訳”,
B-0133-CR EasyInstallプレリンスユニット、8 "c / cウォールマウントミキシング蛇口、チェックバルブ付きセラマカートリッジ、B-0044-Hフレックスホース、B-0107スプレーバルブ、レバーハンドルおよび18"ライザー
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-047
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションPre-Rinse Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-12-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)33.38
  • 幅(inch)12.62
  • 奥行き(inch)16.44
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)11.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓