製品の公開
B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles
B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles

    B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles

    Google翻訳”,
    B-2347 EasyInstall蛇口、4フィートサイドスプレー、4インチリストアクションハンドル、CWS Eternaカートリッジ、8インチインレットセンター、グースネック、ローズスプレー付き
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F -140 F, Flow Rate: Nozzle - 2.20 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Sidespray - 2.20 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-082
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションMedical Lavatory Faucet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)13.38
    • 幅(inch)16
    • 奥行き(inch)8.81
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)8.85
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

    対応地域

    北米