製品の公開
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
    T. Clear

    ProGUARD Concrete Insulated Sheathing

    Google翻訳”,

    ProGUARD コンクリート断熱シーシングは、連続した硬質断熱層にラミネートされた 1/4 インチの Util-A-Crete コンクリート バックボードで構成されており、従来の建築技術よりも速く設置でき、すぐに仕上げられる壁システムを提供します。ProGUARD は、熱の遮断を排除するシップラップ エッジにより優れた熱保護を提供します。すべてのジョイントは、気密シールを提供するアクリル防水材とグラスファイバー メッシュ テープで密封されています。

    仕様
      • Cuts with carbide-tipped circular saw
      • No “itchy” fiberglass particles on workers
      • Can be exposed to weather prior to applying finish coating
      • Ready to receive finishes the same day of installation
      • R-6.45 up to R-20 available as standard items
      • Synthetic stucco, stone, brick and other siding products can be directly applied to the ProGUARD® concrete board exterior which has fastener full through of greater than 195lbs and a bond strength of greater than 50lbs.
      • Warranties available
      • Installs easily and quickly
      • Ship lapped edges prevent thermal breaks on studs
      • Insulation is on the outside of the steel studs, concrete walls or structural wood studs eliminating thermal shorts and providing continuous insulation
    技術仕様
    • Unique refproguard-concrete-insulated-sheathing
    • コレクションセットInsulated Concrete
    • コレクションInsulated Concrete Sheathing
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-01-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)2
    • 幅(inch)96
    • 奥行き(inch)36
    関連
    • 主なマテリアル断熱材
    • 副マテリアルコンクリート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードPr_25_71_50_22
    • Uniclass2015詳細Composite panels
    • MasterFormat 2014 コード06 16 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInsulating Sheathing