製品の公開
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
    T. Clear

    ProGUARD DP Insulated Concrete Board

    Google翻訳”,

    ProGUARD DP 断熱コンクリート ボードは、1/4 インチの Util-A-Crete コンクリート バックボードを連続した硬質断熱層にラミネートしたもので、従来の建築技術よりも速く設置でき、すぐに仕上げられる壁システムを提供します。ProGUARD DP には、断熱材に排水面が切り込まれているため、湿気が壁アセンブリからフラッシング ラインまで移動します。断熱材を壁アセンブリの外側に配置することで、スタッドまたはコンクリートを介した熱伝導が大幅に減少し、壁システムの熱効率が大幅に向上します。

    技術仕様
    • Unique refproguard-insulated-concrete-board
    • コレクションセットInsulated Concrete
    • コレクションInsulated Concrete Board
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-01-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)2
    • 幅(inch)96
    • 奥行き(inch)36
    関連
    • 主なマテリアル断熱材
    • 副マテリアルコンクリート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードPr_25_71_50_22
    • Uniclass2015詳細Composite panels
    • MasterFormat 2014 コード06 16 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInsulating Sheathing