製品の公開
TI-ProBoard Structural Composite Board
TI-ProBoard Structural Composite Board
TI-ProBoard Structural Composite Board
TI-ProBoard Structural Composite Board
TI-ProBoard Structural Composite Board
    T. Clear

    TI-ProBoard Structural Composite Board

    Google翻訳”,

    TI-ProBoard は、デッキやバルコニーのタイル張り用に特別に設計された耐久性のある構造複合ボードです。TI-ProBoard は膨張/収縮やその他の気象条件の影響を受けず、デッキ ボードの構造代替品として機能します。TI-ProBoard はデッキの梁に直接取り付けられ、タイルを張る準備が整っています。ロビンソン フロア テストで商業フロアの評価を受けており、タイルの美しさと耐久性を屋外デッキやバルコニーにもたらす唯一の単一コンポーネント製品です。TI-ProBoard は、TCNA ハンドブックで構造リブ付き自立ボード (SRSB) として認められています。

    1' x 8' および 12' のボードが用意されており、厚さはわずか 3/8 インチなので、室内からデッキへの移行時に高さの問題は発生しません。TI-ProBoard は、ClearPath カーブレス シャワー システムの構造基盤も提供します。ClearPath を使用すると、請負業者は床システムを変更することなく、バリアフリー (カーブレス) シャワー パンを床梁の上に直接設置できます。

    仕様
    • Replaces Deck Boards

      Attaches Directly to Joists

      Commercial Floor Rating in Robinson Floor Test

      Only 3/8" Thick

      Ready-to-Tile

      Recognized by TCNA as a Structural Ribbed Self-supporting Board (SRSB)

    技術仕様
    • Unique refti-proboard-structural-composite-board
    • コレクションセットStructural Board
    • コレクションStructural Composite Board
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-01-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)0.37
    • 幅(inch)96
    • 奥行き(inch)12
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス
    • 副マテリアル複合材
    • 正味重量(lbs)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類建物エレメント
    • Uniclass2015コードPr_25_71_50_22
    • Uniclass2015詳細Composite panels
    • MasterFormat 2014 コード06 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Structural Decking