製品の公開
TABIEXPERT TX-80 Visionglass Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-80 Visionglass Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-80 Visionglass Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-80 Visionglass Acoustic movable wall
    Tabiexpert

    TABIEXPERT TX-80 Visionglass Acoustic movable wall

    Google翻訳”,

    TX-80 VISIONGLASS システムは、優れた音響性能を備えたエレガントなモデルです。

    フレームレスのガラスモジュールは透明で均質な表面を作り出し、まるで一枚のガラスでできているような印象を与えます。

    その洗練された美学は、広さ、軽さ、優雅さを感じさせます。

    ボトムガイドや床ダボを一切使わない固定システム。

    すべてのパネルは完全にカスタマイズ可能で、幅広い仕上げが可能で、ドア要素を組み込んだり、TX-70 モデルのパネルと組み合わせたりすることもできます。

    TX-80 VISIONGLASS は、空気伝播騒音に対する遮音性が 44 dB です。

    当社の隔壁は、ENAC / ILAC MRA 認定研究所によって発行された UNE-EN ISO 717-1 に準拠した音響証明書を取得しています。


    仕様
      • Thickness: 80 mm
      • Standard height: Up to 3600 mm (possibility of special measures)
      • Standard modulation: Between 850 mm and 1200 mm (possibility of special measures)
      • Profiling: Hidden
      • Soundproofing: 44 dB according to standard UNE-EN ISO 717-1
      • Displacement: Monodirectional/Multidirectional
      • Drive: Manual/Semi-automatic (optional)
      • Finishes: Transparent laminated safety glass with the option of mounting translucent glass, acid finishes, vinyl and electric current for opacity. Lacquered profiles and guide in custom color.
      • Optional:
        • Single door (movable or fixed hinged at the end)
        • Double door (with optional panic bar)
        • Modules for 90º meeting
    技術仕様
    • Unique reftx-80_Visionglas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 可動壁