taco/products/f6f6e362-9a90-4b62-92b8-7578ed05ba96- ホーム
- カテゴリー
- 配管設備
- ポンプ
- CI3013 Close-Coupled End Suction Pump, 3 hp to 30 hp, 1160/1450/1760 RPM, 4" Suction, 3" Discharge
CI3013 Close-Coupled End Suction Pump, 3 hp to 30 hp, 1160/1450/1760 RPM, 4" Suction, 3" Discharge
Google翻訳”,
Taco CIシリーズポンプは、暖房、空調、圧力上昇、冷却水移送、および給水アプリケーションに究極の信頼性と設置の容易さを提供します。これらは、油圧性能と寸法特性に関する最新の基準を満たしているため、アプリケーションに必要な信頼性の高い性能と長い耐用年数を得ることができます。交換が簡単なスリップオンシャフトスリーブは、現場でのシールのメンテナンスを容易にし、メンテナンスコストを削減します。タコス独自のドライシャフト設計は、循環液との接触を排除することでポンプシャフトを保護するため、一般的に耐食性のシャフト材料は必要ありません。
CIポンプは、フラッシュシールラインタップも備えており、オープンシステムに存在する非凝縮性粒子からシールを保護するためのフィルターを取り付けることができます。さらに、吸込および吐出接続の圧力タッピングが標準機能として提供されています。
特徴
- ドライシャフトの設計-システム流体との接触を排除し、シールの取り外しと再取り付けを簡素化します。
- 柔軟性のための標準セラミックシール-基本的な製品は、幅広いアプリケーションの要件を満たすことができます。
- リアプルアウト設計により、システムの配管を乱すことなくサービスを提供できます
- フラッシュシールラインタップによりフィルターの取り付けが可能
- 吸込および吐出接続の圧力タッピングが標準です
代表的なアプリケーション
技術仕様Unique refci3013
コレクションセットMotor Pumps
コレクションCI Series
タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日2009-10-19
エディション1
類似製品
4.6 (15)
5.0 (13)
4.4 (11)
4.8 (10)
4.1 (13)