taco/products/d2457dc7-dee1-4c45-8649-b405f2dcfa76- ホーム
- カテゴリー
- 配管設備
- ポンプ
- KS2011 Vertical Split Coupled In-Line Pump, 1 hp to 10 hp, 1160/1450/1760 RPM, 2" Suction, 2" Discharge
KS2011 Vertical Split Coupled In-Line Pump, 1 hp to 10 hp, 1160/1450/1760 RPM, 2" Suction, 2" Discharge
4.1(9 レビュー) Google翻訳”,
Taco KS垂直分割結合インラインポンプは、最適な性能、簡単な設置、および簡素化されたメンテナンスのために設計されています。分割結合設計により、モーターや配管を乱すことなくシールを変更できます。軸方向荷重は油圧でバランスが取れており、ベアリングの寿命を延ばし、ポンプ効率を高め、NPSH要件を低くします。これらは、HVACおよび産業用アプリケーションに理想的であり、家庭用水道サービスは2500GPMに流れます。
特徴
- 簡素化されたインストール-インストールコストの削減
- 標準のシール設計により、シールオプションの柔軟性が可能になります
- 精密アルミカップリング
- すべてのモデルの標準的な高効率インペラ
- ケーシングのベースにある標準のドリル加工されたタップ付き取り付け穴
- スロットルブッシングは汚染物質をシールから遠ざけます
- 交換可能なケーシング、ウェアリング、ポンプサポートブラケットでコストを節約
- モーターや配管を乱すことなく簡単にメンテナンス
- シール寿命の延長、ダウンタイムの短縮
技術仕様Unique refks2011
コレクションセットMotor Pumps
コレクションKS Series
タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日2009-10-19
エディション1
類似製品
5.0 (13)
4.6 (15)
4.8 (10)
4.8 (9)
5.0 (7)