製品を公開する
NUL090-6
Tadano [タダノ]

NUL090-6

クローラ式 屈伸ブーム型 高所作業車

数十年に渡り多くのユーザーから愛され続けているNULシリーズのベストセラー&ロングセラー製品。
車両総重量4t未満、格納全長5.1m、大型トラックで同時2台運送可能なコンパクトサイズで最大地上高9mを実現。
※高所作業車特別教育で運転可能

エンジンの定格出力が19kw未満で、排ガス規制の対象外。
力強い走破性、不整地の移動も可能なクローラタイプ。
地下への吊り下げや高層階への吊り上げが可能な軽量コンパクト設計で、様々なシーンで活躍します。

直伸ブーム型高所作業車では到達できないアプローチ性能。
障害物の乗り越え作業・壁際・狭い場所での高所作業に最適です。【NUL工法】


技術仕様
  • 固有参照番号nul090-6
  • 製品ファミリAerial Work Platform
  • 製品グループSelf Propelled Aerial Work Platform
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-11
  • 版番号1
  • 高さ(mm)2260
  • 幅(mm)1750
  • 奥行き(mm)5100
関連
  • 主要素材スチール
  • 設計国日本
  • 製造国日本
  • 正味重量(kg)3750
分類
  • BIMobjectカテゴリー建設 - 高所作業車

対応地域

アジア
日本