製品の公開
Vertical Transition Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RVT
Tamlyn

Vertical Transition Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RVT

Google翻訳”,

パネルサイディングとラップサイディングの接合部において、均一で美観的に一貫性のある垂直方向の露出面を作り出すように設計されています。

材質: 6063-T5 .050″ ± .005、押出成形アルミニウム合金。独自のコーティングにより、過酷な気象条件から保護し、塗料の密着性を高めます。

仕上げ:特に指定がない限り、 XtremeTrim®製品はすべて下塗り仕上げで提供されます。また、一般的なサイディング/軒裏の色で、表面のみの標準カラーマッチング、または全面を覆うCoastalColorCoating™仕上げもご用意しています。クリアアルマイト仕上げは在庫があり、カスタムアルマイト仕上げも承ります(最低注文数量が適用されます)。

注: XtremeTrim® Transition Vertical Revealは、外側のフランジに水が溜まる可能性がある水平方向の用途には取り付けないでください。

仕様
  • ITEM ID:

    RVT51634

    • A: 3/8”
    • B: 3/4”
    • C: 1/2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

技術仕様
  • Unique reftamlyn-003
  • コレクションセットExterior Cladding Trim Profiles
  • コレクションReveal, Vertical, Transition
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • Uniclass2015コードPr_35_90_28_52
  • Uniclass2015詳細Metal finishing trims
  • OmniClassNumber23-15 15 31
  • OmniClassタイトルWall Specialties and Trim

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ