製品の公開
Vertical Bead Reveal Trim Profile for Cladding Panels - BRV
Tamlyn

Vertical Bead Reveal Trim Profile for Cladding Panels - BRV

Google翻訳”,

XtremeTrim®垂直ビード目地は、パネル間の美観を高める伸縮目地として機能します。あらゆるパネル形状/仕上げに対応します。多くの地域で人気のある「壁面がむき出し」の垂直目地よりも、より美しく、魅力的で、安全なソリューションです。

材質: 6063-T5 0.040インチ±0.005インチ押出成形アルミニウム合金。過酷な気象条件から保護し、塗料の密着性を高める独自のコーティングが施されています。

注: XtremeTrim ®の使用 XtremeTrim® Vertical Bead Reveal は、外側のフランジに水が溜まる可能性がある水平用途には取り付けないでください。

仕様
  • ITEM ID:

    BRV14516

    • A: 1/4”
    • B: 5/16”

    BRV12516*

    • A: 1/2”
    • B: 5/16”

    BRV1516

    • A: 1”
    • B: 5/16”

    BRV121

    • A: 1/2”
    • B: 1”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

技術仕様
  • Unique reftamlyn-005
  • コレクションセットExterior Cladding Trim Profiles
  • コレクションReveal, Vertical, Bead
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • Uniclass2015コードPr_35_90_28_52
  • Uniclass2015詳細Metal finishing trims
  • OmniClassNumber23-15 15 31
  • OmniClassタイトルWall Specialties and Trim

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ