このデザインは、外壁パネルの間に幅広の垂直方向のアクセントを生み出しつつ、ファサードの平面からはみ出さないようにしている。
材料
6063-T5 0.050インチ±0.005インチの押出成形アルミニウム合金。独自のコーティングにより、過酷な気象条件から保護し、塗料の密着性を高めます。
仕上げる
特に指定がない限り、XtremeTrim®製品はすべて下塗り仕上げで提供されます。また、一般的な外壁材/軒裏材の色で、表面のみのカラーマッチング、または全面を覆うCoastalColorCoating™仕上げもご用意しています。クリアアルマイト仕上げは在庫があり、カスタムアルマイト仕上げも承ります(最低注文数量が適用されます)。
注記
XtremeTrim® Vertical Board Revealを水平方向の継ぎ目に使用することは推奨されません。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |