製品の公開
Vertical Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RV
Tamlyn

Vertical Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RV

Google翻訳”,

シンプルな露出スペースでミニマルな影のラインを作り出し、垂直、水平、斜めのいずれにも設置可能です。5/8インチの石膏ボード、パネル設置、布地やビニール壁装材などの表面仕上げ材と組み合わせて使用​​できます。テープ&フローティング用の溝付き面と、簡単に設置できるプレパンチ穴付き(穴の位置は異なる場合があります)。

長さ10フィート(約3メートル)でご用意しております。材質は6063 T5アルミニウムで、標準仕上げはクリアアルマイト処理またはプライマー処理済みです。アルマイトカラー仕上げや粉体塗装仕上げも承っており、特注色にも対応可能です。

仕様
  • ITEM ID

    RV-14

    • A: 1/4”
    • B: 1/4”

    RV5-12

    • A: 1/2" 
    • B:1/2"

    RV5-100

    • A: 1"
    • B: 1/2"

    RV5-200

    • A: 2"
    • B: 1/2"
技術仕様
  • Unique reftamlyn-011
  • コレクションセットExterior Cladding Trim Profiles
  • コレクションReveal, Vertical
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • Uniclass2015コードPr_35_90_28_52
  • Uniclass2015詳細Metal finishing trims
  • OmniClassNumber23-15 15 31
  • OmniClassタイトルWall Specialties and Trim

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ