製品の公開
Horizontal Board Reveal Trim Profile (Grooved) for Cladding - RHBG
Tamlyn

Horizontal Board Reveal Trim Profile (Grooved) for Cladding - RHBG

Google翻訳”,

このデザインは、壁面から突き出すことなく、壁面内に幅広の水平方向のアクセントを生み出します。背面の特許取得済み保持脚により、伸縮時のたわみを防ぎます。

材料

6063-T5 .050インチ ± .005、押出成形アルミニウム合金。独自のコーティングにより、過酷な気象条件から保護し、塗料の密着性を高めます。

仕上げる

特に指定がない限り、XtremeTrim®製品はすべて下塗り仕上げで提供されます。また、一般的な外壁材/軒裏材の色で、表面のみのカラーマッチング、または全面を覆うCoastalColorCoating™仕上げもご用意しています。クリアアルマイト仕上げは在庫があり、カスタムアルマイト仕上げも承ります(最低注文数量が適用されます)。

注記

XtremeTrim® Horizo​​ntal Revealは、外側のフランジに水が溜まる可能性がある水平方向の用途には取り付けないでください。

仕様
  • RHB516:

    • A: 3/8"
    • B: 1/2"
    • C: 2-1/4"
    • D: 15/32"
    • SIDING SIZE: 5/16"

    RHBG516:

    • A: 3/8"
    • B: 1/2"
    • C: 2-1/4"
    • D: 15/32"
    • SIDING SIZE: 5/16"

    All parts are 10' Length unless otherwise indicated

技術仕様
  • Unique reftamlyn-014
  • コレクションセットExterior Cladding Trim Profiles
  • コレクションReveal, Horizontal, Board, Grooved
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • Uniclass2015コードPr_35_90_28_52
  • Uniclass2015詳細Metal finishing trims
  • OmniClassNumber23-15 15 31
  • OmniClassタイトルWall Specialties and Trim

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ