亜鉛メッキZバーの3~4倍の厚みがあり、プロジェクト品質に忠実でまっすぐな形状を保ち、たわみやぐらつきがありません。他のXtremeTrim®押出成形アルミニウム製開口部と同じ厚みで、美観を調和させます。独自の設計により、ドラマチックな曲線を描く水平方向のアクセントが生まれます。
独特なデザインは、ドラマチックな曲線を描く水平方向のアクセントを生み出し、他に類を見ないモダンな印象を与えつつも、伝統的な木製プロファイルを彷彿とさせる。
材料
6063-T5 0.045インチ±0.005インチの押出成形アルミニウム合金。独自のコーティングにより、過酷な気象条件から保護し、塗料の密着性を高めます。
仕上げる
特に指定がない限り、XtremeTrim®製品はすべて下塗り仕上げで提供されます。また、一般的な外壁材/軒裏材の色で、表面のみの標準カラーマッチング、または全面を覆うCoastalColorCoating™仕上げもご用意しています。クリアアルマイト仕上げは在庫があり、カスタムアルマイト仕上げも承ります(最低注文数量が適用されます)。
注記
XtremeTrim® Horizontal Zは、外側のフランジに水が溜まる可能性がある水平方向の用途には取り付けないでください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |