亜鉛メッキZバーの3~4倍の厚さで、プロジェクト品質に忠実でまっすぐな形状を保ち、たわみや揺れがありません。他のXtremeTrim®押出成形アルミニウム製開口部と同じ厚さで、美観を調和させます。パネル間の水平方向の移行をすっきりと均一にします。XtremeTrim®垂直開口部およびサイディングHモールディングと組み合わせて使用するように設計されています。
XZH5163 – 垂直リビールおよびサイディングHモールディングと併用することで、最大2-1/2インチまでのより柔軟なリビール設計を実現します。
材料:
6063-T5 0.050インチ±0.005インチの押出成形アルミニウム合金。独自のコーティングにより、過酷な気象条件から保護し、塗料の密着性を高めます。
仕上げ:
特に指定がない限り、XtremeTrim®製品はすべて下塗り仕上げで提供されます。また、一般的な外壁材/軒裏材の色で、表面のみの標準カラーマッチング、または全面を覆うCoastalColorCoating™仕上げもご用意しています。クリアアルマイト仕上げおよびカスタムアルマイト仕上げも承ります(最低注文数量が適用されます)。
注: XtremeTrim® Horizontal Zは、外側のフランジに水が溜まる可能性がある水平方向の用途には取り付けないでください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |