製品の公開
Window Flashing Profile for Exterior Openings - XWF
Tamlyn

Window Flashing Profile for Exterior Openings - XWF

Google翻訳”,

水の浸入を最小限に抑えるための、設置が簡単で耐久性に優れた方法を提供します。窓枠、帯板、パネルの接合部、および材料の継ぎ目などに使用できます。

材質: 6063-T5 0.050インチ±0.005インチ押出成形アルミニウム合金。過酷な気象条件から保護し、塗料の密着性を高める独自のコーティングが施されています。

注: XtremeTrim®ウィンドウフラッシングは、外側のフランジに水が溜まる可能性がある水平方向の用途には取り付けないでください。

仕様
  • ITEM ID:

    XWF78

    • A: 1-1/4”
    • B: 7/8”

    XWF114

    • A: 1-3/4”
    • B: 1-1/4”

    XWF112

    • A: 1-1/4”
    • B: 1-1/2”

    XWF158

    • A: 1-1/4”
    • B: 1-5/8”

    XWF2

    • A: 2”
    • B: 2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

技術仕様
  • Unique reftamlyn-021
  • コレクションセットWindow & Opening Flashing Systems
  • コレクションWindow Flashing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • Uniclass2015コードPr_35_90_28_52
  • Uniclass2015詳細Metal finishing trims
  • OmniClassNumber23-15 15 31
  • OmniClassタイトルWall Specialties and Trim

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ