製品の公開
Inside Corner Trim Profile for Exterior Claddin - XIC / XICS / XICJ
Tamlyn

Inside Corner Trim Profile for Exterior Claddin - XIC / XICS / XICJ

Google翻訳”,

このデザインは、メンテナンスの手間をかけずに、木製コーナーピースの外観を忠実に再現しています。経年劣化で割れたり腐ったりする可能性のある、内側の木製コーナーピースは不要です。

※裾上げはご要望に応じて下地処理済みで承ります。

※すべての標準色は裾上げ済みです。

材質:下塗り済み:0.019インチ±0.003インチの亜鉛メッキ鋼板。独自のコーティングにより、過酷な気象条件から保護し、塗料の密着性を高めます。カラーマッチング済み:0.019インチ±0.003インチのアルミニウム板。両面に、屋外用途向けに特別に配合された塗装システムを施しています。最も一般的なサイディングおよび軒裏の色をご用意しています。6ページのカラーパレットを使用してカラーコードを指定してください。標準長さは10フィートです。すべての寸法は公称値です。

仕様
  • ITEM ID:

    XIC

    • A: 1-1/2”
    • B: 7/8”

    XICJ

    • A: 1-1/2”
    • B: 1-1/2”

    XICS

    • A: 2”
    • B: 1-1/2”

    XIC716

    • A: 1-1/2"
    • B:1/2”
    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated
技術仕様
  • Unique reftamlyn-032
  • コレクションセットExterior Cladding Trim Profiles
  • コレクションInside Corner
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • Uniclass2015コードPr_35_90_28_52
  • Uniclass2015詳細Metal finishing trims
  • OmniClassNumber23-15 15 31
  • OmniClassタイトルWall Specialties and Trim

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ