製品の公開
Transition Outside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XOCLP
Tamlyn

Transition Outside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XOCLP

Google翻訳”,

様々な外壁材に対応できる、すっきりとした外角を提供します。あらゆる垂直方向のオプションと相性抜群です。

材質: 6063-T5 0.050インチ±0.005インチ押出成形アルミニウム合金。過酷な気象条件から保護し、塗料の密着性を高める独自のコーティングが施されています。

注: XtremeTrim® Low Profile Outside Cornerは、外側のフランジに水が溜まる可能性がある水平方向の用途には取り付けないでください。

仕様
  • ITEM ID:

    XOCLP516*

    • A: 3/4”
    • B: 3/8”

    XOCLP716

    • A: 1”
    • B: 7/16”

    XOCLP58*

    • A: 1-1/8”
    • B: 5/8”

    XOCLP34*

    • A: 1-1/2”
    • B: 3/4”

    XOCLP1

    • A: 1-1/2”
    • B: 1”

    XOCLP114 

    • A: 1-3/4”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

技術仕様
  • Unique reftamlyn-039
  • コレクションセットExterior Cladding Trim Profiles
  • コレクションOutside Corner, Transition, Low Profile
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • Uniclass2015コードPr_35_90_28_52
  • Uniclass2015詳細Metal finishing trims
  • OmniClassNumber23-15 15 31
  • OmniClassタイトルWall Specialties and Trim

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ