製品の公開
L-Transition Trim Profile for Cladding Panels - XL
Tamlyn

L-Transition Trim Profile for Cladding Panels - XL

Google翻訳”,

パネルからサイディングへの移行部など、様々な用途に柔軟に対応できるシンプルな角度付きトリム材です。ファサードと軒裏の移行部、窓やドアの横に突き合わせたストップ材としても使用できます。

材質: 6063-T5 0.045インチ±0.005インチ押出成形アルミニウム合金。過酷な気象条件から保護し、塗料の密着性を高める独自のコーティングが施されています。

注: XtremeTrim® Lトリムは、外側のフランジに水が溜まる可能性がある水平方向の用途には取り付けないでください。

仕様
  • ITEM ID:

    XL12

    • A: 1/2”
    • B: 1/2”

    XL34

    • A: 3/4”
    • B: 3/4”

    XL1

    • A: 1”
    • B: 1”

    XL15 

    • A: 1-1/2” 
    • B: 1-1/2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

技術仕様
  • Unique reftamlyn-042
  • コレクションセットExterior Cladding Trim Profiles
  • コレクションL‑Channel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • Uniclass2015コードPr_35_90_28_52
  • Uniclass2015詳細Metal finishing trims
  • OmniClassNumber23-15 15 31
  • OmniClassタイトルWall Specialties and Trim

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ