製品の公開
Ivy kit for ceiling. Artificial plant
Ivy kit for ceiling. Artificial plant
    Tanaman

    Ivy kit for ceiling. Artificial plant

    5つ星のうち2.32.3(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    参照 A-KIT.T-LIER
    アイビーキット #人工。テルガルアイビーの茎を吊るして、植物のあるパーゴラを作ります。植えるパーゴラの面積(1m×1m)ごとにキット1つを推奨します。グリッドは付属していません。

    仕様
    • It's easy to create an indoor green roof with our ivy stem kit. Our kit includes four types of ivy for a natural, drooping effect. You can install the stems on a support: a hanging grid or beams, for example.

    技術仕様
    • Unique refivy-kit-artificial
    • コレクションセットHanging Plants
    • コレクションHanging Plants
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1750
    • 幅(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - インテリアアート・装飾
    • Uniclass2015コードPr_45_30_04
    • Uniclass2015詳細Artificial plants

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (37)
    5つ星のうち4.5 4.5 (19)
    5つ星のうち3.7 3.7 (24)
    5つ星のうち3.2 3.2 (42)
    5つ星のうち3.6 3.6 (5)
    5つ星のうち3.4 3.4 (14)