製品の公開
Trailing plant in a grey pot Artificial plant
Trailing plant in a grey pot Artificial plant
    Tanaman

    Trailing plant in a grey pot Artificial plant

    5つ星のうち3.73.7(15 レビュー)
    Google翻訳”,

    参照 A-AIR-MAC
    高さ 110 cm のつる性植物。リサイクル可能な PE 製のシダとジャスミンの茎で構成され、灰色のフィコンストーン ポット (長さ 15 cm x 幅 15 cm x 高さ 15 cm) に組み立てられています。

    仕様
    • The plant can be fireproofed with a french certificate.

    技術仕様
    • Unique reftrailing-plant-in-a-grey-pot-artificial
    • コレクションセットHanging Plants
    • コレクションHanging Plants
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)300
    関連
    • 主なマテリアルコンクリートグレー
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - インテリアアート・装飾
    • Uniclass2015コードPr_45_30_04
    • Uniclass2015詳細Artificial plants

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (37)
    5つ星のうち4.5 4.5 (19)
    5つ星のうち3.7 3.7 (24)
    5つ星のうち3.2 3.2 (42)
    5つ星のうち3.6 3.6 (5)
    5つ星のうち3.4 3.4 (14)