製品の公開
Flooring Deck Tarimatec
Flooring Deck Tarimatec
Flooring Deck Tarimatec
Flooring Deck Tarimatec
Flooring Deck Tarimatec
    TARIMATEC

    Flooring Deck Tarimatec

    Google翻訳”,

    当社のカタログには、ソリッド デッキ、ハニカム デッキ、そして最新の Dune の 3 種類の屋外デッキが掲載されています。

    ソリッドデッキ:ソリッドデッキは、極端な条件に耐えられる最高品質の床を必要とするスペースに最適な選択肢です。
    使用条件。細心の注意を払って設計されたこの製品は、常に大量の歩行者がいる公共スペースに最適なソリューションです。
    表面の耐性と耐久性をテストします。

    最も厳しい条件に対応するように設計されたこのデッキは、堅牢で耐久性のある表面を保証するだけでなく、
    非常に洗練された美的品質も提供します。その卓越した製造品質と自然な仕上げは細部に至るまで明らかであり、厳しい条件に耐えられる温かみのあるデザインを必要とする環境に最適です。カタログの全色範囲で、ナチュラル仕上げでご利用いただけます。

    中空デッキ:当社の中空デッキはハニカムデッキとも呼ばれ、世界中で人気を博しており、プライベートと公共の両方の環境で際立つ優れた品質とパフォーマンスを発揮します。その評判は、その卓越した性能に基づいています。
    時間の経過とともに信頼性が高く、多用途な選択肢として確立されたパフォーマンス。
    この革新的な床材ソリューションは、快適性と美観が完璧に調和する住宅空間や、耐久性と耐久性が基本的な要件となる公共エリアで特に人気があります。
    革新的な品質と性能の紛れもない証明として、屋外フローリング市場における主要な選択肢となっています。

    DUNE:足元の砂丘の滑らかで反復的な質感を想像してみてください。その連続性とリズム感。当社の新しい Dune デッキは、3 つのストリップを 1 つのピースに結合して、この一定のシーケンスを再現し、空間に新鮮でモダンな雰囲気を与えます。シンプルで直線的で魅力的です。

    Surco 表面仕上げを採用した Dune コレクションは、Ethnic コレクションの感覚体験を異なる形式で再現します。

    幅 200 mm の Dune は、64 mm の繊細なスラット 3 枚を模した独創的なデザインです。このデザインは、屋外フローリングの美的感覚を独創的な方法で表現し、真にユニークなデザイン コンセプトを生み出しています。

      仕様
      • ---- FINISHES ----

        All decks can be manufactured in any color from our catalog. However, each profile has its own finish:

        - Hollow decking: Available in nature and techno finish.
        - Solid deck: Available in nature finish.
        - Dune decking: Available in groove finish.

        The Tecno finish evokes avant-garde and modernity. Its grooved texture creates sophisticated environments.
        The Nature finish, with a smooth brushed texture, is an example of how technology meets nature to project warm and Mediterranean spaces.
        The groove finish combines both textures to create a sensory experience that brings warmth to any space.


        ----

        • IMPACT RESISTANCE AND ABRASION
        • HIGH FIRE RESISTANCE
        • WILL NOT CRACK, SPLINTER OR FRAYS
        • DOES NOT REQUIRE ADDITIONAL TREATMENTS
        • UNALTERABLE AGAINST INSECTS AND BACTERIUM
        • 100% RECYCLABLE / ECO-SUSTAINABLE
        • HIGH DURABILITY
        • ANTISLIP SURFACE
        • LOW MAINTENANCE

        Made with Eco-fiber Composite, a WPC composed mainly of polyvinyl chloride, 50% rice husk and 40% limestone.

        It contains 33% recycled material such as WPC recovered from scraps and waste chips obtained in the manufacturing process, in which 60% renewable energy is used.



        技術仕様
        • Unique refdeck-tarimatec
        • コレクションセットFlooring
        • コレクションDeck
        • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
        • 公開日2024-07-23
        • エディション1
        リンク
        関連
        • 主なマテリアルWood-Plastic Composite (WPC)
        • 副マテリアルLimestone
        • 設計国スペイン
        • 製造国スペイン
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
        • IFC分類Floor