製品の公開
Vinyl Flooring Ambienta Design
Tarkett Brasil

Vinyl Flooring Ambienta Design

Google翻訳”,
Tarkett's Ambienta® は、プロジェクトに求めているすべての洗練さを強化する素晴らしいデザインを提供するモジュラー ビニールです。色、質感、パターン、自然の要素が融合して、他にはない刺激的なデザインが形成されます。商業用、住宅用、および迅速な設置用の Ambienta® ビニール床には、紫外線に対する保護層で構成される Tarkett 独自の EXTREME PROTECTION テクノロジーが採用されており、床の色あせをより防ぎ、清掃がより簡単かつ経済的になります。 • 幅: 208mm (グループ 24192) / 920mm (グループ 24723) • 高さ: 3mm • 奥行き: 1230mm (グループ 24192) / 920mm (グループ 24273) • 重量: 5.15kg/m²
仕様
  • Commercial and residential use, Acoustic and thermal comfort, Washable, Extra protection against UV rays, Quick installation, 15-year guarantee
技術仕様
  • Unique refambienta-design
  • コレクションセットFlooring
  • コレクションLVT
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 副マテリアルビニール
  • 設計国ブラジル
  • 製造国ブラジル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類Floor
  • ETIM コードEG020100
  • ETIM 名Building - Finishing materials
  • Uniclass2015コードPr_35_57_22_95
  • Uniclass2015詳細Vinyl roll coverings
  • MasterFormat 2014 コード09 65 19.23
  • MasterFormat 2014 タイトルVinyl Tile Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 15
  • OmniClassタイトルResilient Flooring

対応地域

南アメリカ 北米
アルゼンチン
エルサルバドル
ウルグアイ
グアテマラ
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ベリーズ
パラグアイ
ホンジュラス
ブラジル
メキシコ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア

類似製品

5つ星のうち2.1 2.1 (13)
5つ星のうち3.2 3.2 (10)