製品の公開
Carpets Desso Essence
Carpets Desso Essence
    Tarkett Brasil

    Carpets Desso Essence

    5つ星のうち3.63.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    汎用性を念頭に置いて作成された、耐久性が高く機能性の高いDESSO Essenceは、シームレスにフィットするように設計された4つのカーペットコレクションのポートフォリオの構成要素として機能します。プレーンループのDESSOEssenceタイルは、31の強力でさわやかな色で提供され、すべてDESSO Essence Maze、DESSO Essence Structure、およびDESSOEssenceStripeの範囲全体に統合されています。つまり、指定者は、補完的なウォームニュートラルとクールニュートラルをより効果的に組み合わせ、ティールからバーガンディまですべてを特徴とする大胆なアクセントシェードを注入し、この真の製品ファミリー全体からパターンの興味深い感動詞を探索できます。範囲の構成要素として、DESSO Essenceは驚くほどシンプルなフローリングソリューションであり、商業用インテリアに手頃な価格の卓越性と無限の創造的範囲を提供します。

    仕様
      • Available in 31 strong refreshing colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    技術仕様
    • Unique refEssence
    • コレクションセットTarkett Desso
    • コレクションCarpet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)5.5
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルナイロン
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Carpeting
    • UNSPSC30161701
    • Uniclass2015コードPr_35_57_11
    • Uniclass2015詳細Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • MasterFormat 2014 コード09 68 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCarpeting
    • OmniClassNumber23-15 17 17
    • OmniClassタイトルCarpet Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    南アメリカ 北米