製品の公開
Carpets Desso Essence Structure
Carpets Desso Essence Structure
    Tarkett Brasil

    Carpets Desso Essence Structure

    Google翻訳”,

    DESSOエッセンスストラクチャーは、無限の一連のフェードラインを備えた、より有機的な形を取ります。その「石で洗われた」外観は、明るい色調と暗い色調の並置によって実現されます。ベージュとグレーを含む7つのニュートラルは、微妙ですが興味深い効果を生み出します。さらに5つの鮮やかなオプション(ブルー、ティール、ディープオレンジ、ブライトオレンジ、グリーン)は、大胆でステートメントなフローリングになります。 DESSOエッセンスストラクチャーの12色のそれぞれは、DESSOエッセンス、DESSOエッセンスストライプ、およびDESSOエッセンス迷路と簡単に組み合わせることができ、無限の結果が得られます。

    仕様
      • Available in 12 'stone-washed' colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • A stunning more organic form, with an infinite series of fading lines
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    技術仕様
    • Unique refEssenceStructure
    • コレクションセットTarkett Desso
    • コレクションCarpet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)6.5
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルナイロン
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Carpeting
    • UNSPSC30161701
    • Uniclass2015コードPr_35_57_11
    • Uniclass2015詳細Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • MasterFormat 2014 コード09 68 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCarpeting
    • OmniClassNumber23-15 17 17
    • OmniClassタイトルCarpet Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    南アメリカ 北米