製品の公開
Vinyl Flooring Essence Tech
Vinyl Flooring Essence Tech
Vinyl Flooring Essence Tech
Vinyl Flooring Essence Tech
    Tarkett Brasil

    Vinyl Flooring Essence Tech

    Google翻訳”,
    緊急のプロジェクトや設置用に設計された Tarkett Tech ビニール フローリングは、敏捷性の代名詞です。モダンで実用的かつ機能的で、接着剤を必要としないため、空間の機敏な変化を可能にします。 Tech from Tarkett は、剛性のある床であるため、高強度のビニール床の需要を満たすのに理想的であり、Ambienta® Tech Collection で最大 19dB の Soundblock 技術を備えているため、音響の快適さが重要な項目であるプロジェクトにも対応します。 Essence® Tech Collection では 18dB です。 Tech Line のビニール床は、グラウトを水平にする必要なく、セラミック タイルの上に設置できます (最大 3mm)。
    仕様
    • Thermal comfort; Quick installation without the need for adhesive; Easier and more economical cleaning; Variety of colors and patterns; Up to 15 years of warranty; 19dB or 18dB Soundblock technology
    技術仕様
    • Unique refEssenceTech
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションLVT
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)4.5
    • 幅(mm)228
    • 奥行き(mm)1220
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 副マテリアルビニール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)7.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名Building - Finishing materials
    • UNSPSC名称Vinyl flooring
    • UNSPSC30161707
    • Uniclass2015コードPr_35_57_71_68
    • Uniclass2015詳細Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 65 19.23
    • MasterFormat 2014 タイトルVinyl Tile Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15
    • OmniClassタイトルResilient Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    南アメリカ 北米
    アルゼンチン
    エルサルバドル
    ウルグアイ
    グアテマラ
    エクアドル
    コスタリカ
    ガイアナ
    トリニダード・ドバゴ
    コロンビア
    ニカラグア
    スリナム
    パナマ
    チリ
    ベリーズ
    パラグアイ
    ホンジュラス
    ブラジル
    メキシコ
    ベネズエラ
    ペルー
    ボリビア

    類似製品

    5つ星のうち2.1 2.1 (13)
    5つ星のうち3.2 3.2 (10)