製品の公開
Mipolam Accord EL7
Mipolam Accord EL7
    Gerflor

    Mipolam Accord EL7

    Google翻訳”,

    MIPOLAM ACCORD EL7は、カレンダー加工と圧縮加工が施された、シートとタイルの両方の形状で利用できる、散逸性のある柔軟で均質なビニール製フロアカバーです。

    このフロアカバーは、Evercare™で処理されています。これは、UVレーザー架橋によって得られたポリウレタン表面処理の最新の改良点です。 Evercare™は、ベタジン、エオシン、抗菌ハンドジェルなどのヘルスケアで使用される化学製品の汚れを防ぎ、フローリングの耐久性を高めます。
    この処理は優れたメンテナンス特性を備えています。それは一生ワックスを必要としません!

    MIPOLAM ACCORD EL7は、連続的な散逸装置として機能します106≤Rt≤108。恒久的な帯電防止特性(<100 V)を備えています。

    製品は、0.02mm以下の値の残留インデントに対して非反応性です。
    フローリングは、交通量の多いエリアとBfl-s1の耐火性に適したグループPの耐摩耗性です。
    この製品は、10 µg / m3未満の揮発性有機化合物を放出しません(28日ISO 16000-6後のTVOC)。

    Gerflorに連絡する

    仕様
    • Static-dissipative flooring
      Commercial flooring - ESD

      Permanent dissipative flooring : 10^6 < Rt < 10^9
      Palette of 6 semi-directionnal design coordinated to Mipolam Accord range
      TVOC after 28 days < 10µg/m3 : indoor air quality
      Exclusive and patented Evercaresurface treatment : easy maintenance, no wax for life & high stain resistance

    技術仕様
    • Unique refGER-ESD-MIP-AC
    • コレクションセットFlooring - ESD
    • コレクションMipolam
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-12
    • エディション3
    • 高さ(Mm)2
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)20000
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes
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
    類似製品