製品の公開
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Granit
Tarkett Brasil

Homogeneous Vinyl Flooring iQ Granit

Google翻訳”,

医療現場向けに特別に設計されたiQ Granit®は、卓越した性能を発揮します。最新のパターンとカラーを特徴とするこのコレクションは、建築プロジェクトにシームレスに溶け込むように開発されました。iQ Granit®は、歩行量の多い場所でも、長期的な耐久性と優れた耐摩耗性、耐汚染性、耐摩耗性を保証します。

仕様
    • Commercial Use
    • Unique surface restoration with iQ Technology
    • Enhanced protection against scratches and stains
    • Low maintenance cost
    • Easy and economical cleaning
    • 10-year warranty
技術仕様
  • Unique refhomogeneous-vinyl-flooring-iq-granit
  • コレクションセットFlooring
  • コレクションHomogeneous
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2
  • 幅(mm)25
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 副マテリアルビニール
  • 正味重量(kg)27.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類カバー
  • Uniclass2015コードPr_35_57_22_95
  • Uniclass2015詳細Vinyl roll coverings
  • MasterFormat 2014 コード09 65 16.23
  • MasterFormat 2014 タイトルVinyl Sheet Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 15
  • OmniClassタイトルResilient Flooring

対応地域

南アメリカ 北米
アルゼンチン
エルサルバドル
ウルグアイ
グアテマラ
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ベリーズ
パラグアイ
ホンジュラス
ブラジル
メキシコ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア