製品を公開する
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
    Tarkett

    AirMaster® Atmos

    Google翻訳,

    今日、ほとんどの人は時間の90%を屋内で過ごしています。そのため、健康的なインテリアを作ることが不可欠です。カーペットのサプライヤーとして、私たちはより健康的な生活と作業空間に貢献する製品を開発することが私たちの責任であると信じています。
    DESSOAirMaster®Atmos™は、滑らかなフローリングソリューション(PM10)よりも8倍、標準のカーペットソリューション(PM10)よりも4倍効果的であることが証明されている、特許取得済みのテクノロジーを提供します。

    構造化されたループパイルカーペットタイルは、12色の範囲で利用でき、ニュートラルな色合いと明るい色合いの両方で構成され、洗練されたモダンなインテリアに最適な背景を提供します。 DESSO AirMasterAtmos™は、標準のバッキングとしてEcoBaseとともに提供されます。裏地には、CradletoCradle®の原則に従って、少なくとも75%の明確に定義されたリサイクルコンテンツが含まれています。

    仕様
      • Available in a range of 12 colours
      • Reduces the concentration of fine dust in the indoor air
      • First and only carpet product awarded with GUI Gold Plus label
      • Standard with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Silver level certified
    技術仕様
    • 固有参照番号desso-airmaster-atmos
    • 製品ファミリDESSO
    • 製品グループCarpet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-18
    • 版番号1
    • 高さ(mm)6
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主要素材ポリエステル
    • 設計国オランダ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - カーペット
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC 名称Carpeting
    • UNSPSC コード30161701
    • Uniclass 2015 コードPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 説明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
    • OmniClass 番号23-15 17 17 13
    • OmniClass タイトルCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ