製品を公開する
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
    Tarkett

    AirMaster Nazca Gold

    Google翻訳,

    DESSO AirMaster Nazca Goldは、控えめでありながら紛れもない質感の織りの美学を提供します。単一の色のストライプにより、デザイナーは4つの色合いの簡素化されたパレットにグラフィックの影響を与えることができます。 DESSO AirMaster Nazca Goldは、DESSO AirMasterSalinaGoldおよびDESSOAirMasterTierraGoldとシームレスに連携するように設計されています。

    仕様
      • Available in 4 colours
      • Reduces the concentration of fine dust in the indoor air
      • First and only carpet product awarded with GUI Gold Plus label
      • Standard with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • The first Cradle to Cradle® Gold level certified AirMaster collection
    技術仕様
    • 固有参照番号desso-airmaster-nazca-gold
    • 製品ファミリDESSO
    • 製品グループCarpet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-06
    • 版番号1
    • 高さ(mm)6.5
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主要素材ポリエステル
    • 設計国オランダ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - カーペット
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC 名称Carpeting
    • UNSPSC コード30161701
    • Uniclass 2015 コードPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 説明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
    • OmniClass 番号23-15 17 17 13
    • OmniClass タイトルCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ