製品を公開する
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
    Tarkett

    AirMaster Salina Gold

    Google翻訳,

    DESSO AirMaster Salina Goldは、さまざまなカーペットタイルで構成されており、4色の微妙なパレットで、有機的なツートンカラーの外観で利用できます。そのニュートラルな効果は、大小を問わず、現代の職場のインテリアに心地よい追加を提供します。 DESSO AirMaster Salina Goldは、DESSO AirMasterNazcaGoldおよびDESSOAirMasterTierraGoldとシームレスに連携するように設計されています。

    仕様
      • Available in 4 colours
      • Reduces the concentration of fine dust in the indoor air
      • First and only carpet product awarded with GUI Gold Plus label
      • Standard with 100% recyclable DESSO EcoBase backingThe first Cradle to Cradle® Gold level certified AirMaster collection
    技術仕様
    • 固有参照番号desso-airmaster-salina-gold
    • 製品ファミリDESSO
    • 製品グループCarpet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-06
    • 版番号1
    • 高さ(mm)7.5
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主要素材ポリエステル
    • 設計国オランダ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - カーペット
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC 名称Carpeting
    • UNSPSC コード30161701
    • Uniclass 2015 コードPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 説明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
    • OmniClass 番号23-15 17 17 13
    • OmniClass タイトルCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ