製品を公開する
AirMaster Sphere
Tarkett

AirMaster Sphere

Google翻訳,

居住空間と職場空間の空気の質を改善するために設計された DESSO AirMaster の特許取得済み技術は、滑らかな床の 8 倍、標準的なカーペットの 4 倍の効率で微細なほこりを捕らえて保持します*。手作りの素朴な雰囲気と、天然素材や要素からヒントを得た繊細な色調の Sphere は、現代のオフィス環境に暖かさと質感を加えます。各タイルは 9 つのアクセントカラーと 9 つのニュートラルシェードで提供され、Sphere の色調のグリッドのような質感は、より直線的なクラシックと有機的なアースの間のギャップを埋めます。

二酸化炭素排出量を削減するための継続的な取り組みの一環として、当社は、これまで石油由来の成分で構成されていた主要成分を新しいバイオベースの成分に置き換えた、新しく改良された EcoBase バッキングを発売できることを誇りに思います。


*DESSO AirMaster® を搭載した AirMaster® 090225-01 DF と標準的な滑らかな床および標準的な構造化ループパイルカーペット (中央値) を比較した GUI テスト レポートに基づきます。

仕様
    • Available in 9 accent colours and 9 neutral shades
    • Combinable with AirMaster Classic and AirMaster Earth
    • Circular Carbon Footprint: 0.66 kg CO₂/m²
    • Reduces the concentration of fine dust in the indoor air
    • First and only carpet awarded GUI Gold Plus Label
    • Standard with updated DESSO EcoBase: 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content
    • Cradle to Cradle® Silver level certified
    • Made in Europe
技術仕様
  • 固有参照番号desso-airmaster-sphere
  • 製品ファミリDESSO
  • 製品グループCarpet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-18
  • 版番号1
  • 高さ(mm)6
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主要素材ポリエステル
  • 設計国オランダ
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - カーペット
  • IFC分類カバー
  • UNSPSC 名称Carpeting
  • UNSPSC コード30161701
  • Uniclass 2015 コードPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 説明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
  • OmniClass 番号23-15 17 17 13
  • OmniClass タイトルCarpet Tiles
  • CSI UniFormat II コードC3020
  • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ