製品を公開する
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
    Tarkett

    Arcade

    Google翻訳,

    ユニークなテクスチャ製品であるDESSOアーケードは、あらゆるオフィス環境に豊かさと壮大さを加えます。非常に高いパイルは、大量の交通量に耐えることができる一方で、家の柔らかさと親しみやすさを商業環境にもたらします。ニュートラルブラウンやベージュから、よりリッチなレッド、パープル、ゴールドまで、幅広い色でご利用いただけます。DESSOアーケードによって実現された全体的なラグ効果により、ユニークで非常に快適な室内空間が実現します。

    仕様
      • Available in a wide range of 24 colours
      • Brings the softness and familiarity of a home into an office while being able to withstand high traffic volume
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    技術仕様
    • 固有参照番号desso-arcade
    • 製品ファミリDESSO
    • 製品グループCarpet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-18
    • 版番号1
    • 高さ(mm)10.5
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主要素材ポリエステル
    • 設計国オランダ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - カーペット
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC 名称Carpeting
    • UNSPSC コード30161701
    • Uniclass 2015 コードPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 説明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
    • OmniClass 番号23-15 17 17 13
    • OmniClass タイトルCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ