製品の公開
Desert
Tarkett

Desert

Google翻訳”,

Desert は、微妙に重なり合った有機的なデザインで、室内に広々とした開放的な空間の感覚をもたらします。砂漠の流動的な砂のように、このテクスチャーのあるカーペット タイル コレクションでは、空間を自由に使って穏やかな床の配色を作成できます。既存のニュートラル カラーとアクセント カラーを橋渡しする新しい落ち着いた色合いの幅広いスペクトルを備えた DESSO Desert のリスタイルされたパレットは、クリエイティブな表現のためのさまざまな組み合わせを提供します。


DESSO Desert には、お手頃価格の ProBase 裏地が標準装備されています。リサイクル可能な EcoBase カーペット タイル裏地を追加すると、裏地と糸の両方が完全にリサイクル可能になり、Cradle to Cradle® シルバー レベル認定を取得できます。さらに、新しい SoundMaster XLite 音響裏地を追加して、吸音性を向上させることもできます。

仕様
    • Yarn recycled content: 75%
    • Total recycled content: 56,9%
    • Optionally available with EcoBase backing - 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content.
    • Optionally available with SoundMaster XLite acoustic backing
    • Made in Europe
技術仕様
  • Unique refdesso-desert
  • コレクションセットDESSO
  • コレクションCarpet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリエステル
  • 設計国オランダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
  • IFC分類カバー
  • UNSPSC名称Carpeting
  • UNSPSC30161701
  • Uniclass2015コードPr_35_57_11
  • Uniclass2015詳細Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • MasterFormat 2014 コード09 68 13
  • MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
  • OmniClassNumber23-15 17 17 13
  • OmniClassタイトルCarpet Tiles
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

類似製品

5つ星のうち2.1 2.1 (13)