製品の公開
Shape
Tarkett

Shape

Google翻訳”,

DESSO Shape カーペット タイルは、Tarkett カーペットのリサイクル プロセスから得た視覚的な探求です。Studio Stefan Scholten は、糸の繊維を切断し、分解して再構成することで、有機的な形状に基づいたパターンを作成しました。これは、新しい絵を作成する残りの形状のコラージュのようなものです。Solid と同じメランジ糸を使用することで、2 つのコンセプトが互いに補完し合います。DESSO Shape と DESSO Solid を組み合わせることで、ゾーンで作業できるようになります。8 色のマッチング パレットにより、職場の床に適切で表現力豊かなステートメントを作成できます。

仕様
    • Made in Netherlands
    • Circular Carbon Footprint: 1,21 kg CO2/m
    • Yarn recycled content: 100%
    • Total recycled content: 62,5%
    • EcoBase backing- Cradle to Cradle Gold Level Certified
    • Optional SoundMaster Thrive acoustic backings
    • Shape is 100% recyclable
技術仕様
  • Unique refdesso-shape
  • コレクションセットDESSO
  • コレクションCarpet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-03
  • エディション1
関連
  • 設計国オランダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
  • IFC分類カバー
  • Uniclass2015コードPr_35_57_11
  • Uniclass2015詳細Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • MasterFormat 2014 コード09 68 13
  • MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
  • OmniClassNumber23-15 17 17 13
  • OmniClassタイトルCarpet Tiles

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ