製品を公開する
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
    Tarkett

    Desert AirMaster

    Google翻訳,

    自然からインスピレーションを得たDesertAirMasterは、フローリングに大理石の効果を与える拡散パターンを備えています。最上層のランダムなパターンとその下の2つの色付きの背景の選択のおかげで、すべてのカーペットタイルは異なり、無限のデザインの機会を提供します。暖かい色から冷たい色、明るい色から暗い色まで変化する9つのニュートラルな色調のコレクションには、3つの自然なアクセントカラーが付いています。この幅広い色で、Desert AirMasterを使用して、柔らかく落ち着いた環境と刺激的な環境の両方を実現できます。

    仕様
      • Available in 12 colours
      • Reduces the concentration of fine dust in the indoor air
      • First and only carpet product awarded with GUI Gold Plus label
      • Standard with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Cradle to Cradle® Silver level certified
    技術仕様
    • 固有参照番号desso-desert-airmaster
    • 製品ファミリDESSO
    • 製品グループCarpet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-18
    • 版番号1
    • 高さ(mm)6.5
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主要素材ポリエステル
    • 設計国オランダ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - カーペット
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC 名称Carpeting
    • UNSPSC コード30161701
    • Uniclass 2015 コードPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 説明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
    • OmniClass 番号23-15 17 17 13
    • OmniClass タイトルCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ