製品を公開する
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
    Tarkett

    Essence

    Google翻訳,

    汎用性を念頭に置いて作成された、耐久性が高く機能性の高いDESSO Essenceは、シームレスにフィットするように設計された4つのカーペットコレクションのポートフォリオの構成要素として機能します。プレーンループのDESSOEssenceタイルは、31の強力でさわやかな色で提供され、すべてDESSO Essence Maze、DESSO Essence Structure、およびDESSOEssenceStripeの範囲全体に統合されています。つまり、指定者は、補完的なウォームニュートラルとクールニュートラルをより効果的に組み合わせ、ティールからバーガンディまですべてを特徴とする大胆なアクセントシェードを注入し、この真の製品ファミリー全体からパターンの興味深い感動詞を探索できます。範囲の構成要素として、DESSO Essenceは驚くほどシンプルなフローリングソリューションであり、商業用インテリアに手頃な価格の卓越性と無限の創造的範囲を提供します。

    仕様
      • Available in 31 strong refreshing colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    技術仕様
    • 固有参照番号desso-essence
    • 製品ファミリDESSO
    • 製品グループCarpet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-18
    • 版番号1
    • 高さ(mm)5.5
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主要素材ポリエステル
    • 設計国オランダ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - カーペット
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC 名称Carpeting
    • UNSPSC コード30161701
    • Uniclass 2015 コードPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 説明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
    • OmniClass 番号23-15 17 17 13
    • OmniClass タイトルCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ