製品を公開する
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
    Tarkett

    Essence Maze

    Google翻訳,

    DESSO Essence Mazeは、12の可能な色の組み合わせを備えた見事な幾何学模様を誇っています。そのリフレッシュされたパレットは、劇的な効果を生み出すために、明るい色から暗い色までの8つのニュートラルな色合いと4つのアクセントを利用しています。無煙炭の灰色と灰褐色の茶色から始まり、目を引く赤、緑、紺に移り、個々のタイルは無限の創造的な可能性を与えます。すべてのオプションは、ブロックカラーのDESSO Essenceタイルと組み合わせて、印象的な効果でランダムにインストールできます。 DESSO Essenceファミリーの一部として、DESSO Essence Mazeは、DESSO Essence、DESSO Essence Stripe、およびDESSO Essence Structureと簡単に組み合わせることができ、手頃な価格で高品質のフローリングを提供します。

    仕様
      • Available in 12 colours
      • Stunning geometric patterns in a variety of colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    技術仕様
    • 固有参照番号desso-essence-maze
    • 製品ファミリDESSO
    • 製品グループCarpet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-18
    • 版番号1
    • 高さ(mm)6.5
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主要素材ポリエステル
    • 設計国オランダ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - カーペット
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC 名称Carpeting
    • UNSPSC コード30161701
    • Uniclass 2015 コードPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 説明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
    • OmniClass 番号23-15 17 17 13
    • OmniClass タイトルCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ