製品を公開する
Essence Roots
Tarkett

Essence Roots

Google翻訳,

DESSO Essence Elements コレクションは、互いに補完し合い、無限に組み合わせることができる 3 つのデザインで構成されています。魅力的な不規則で有機的なデザインの Essence Roots は、ニュートラルなベースカラーとアクセントカラーを組み合わせて、自然界のパターンを彷彿とさせます。12 色のカラーウェイが用意されており、すべて Essence Pure や Essence Traces のパターンタイルと組み合わせて、穏やかで柔らかな質感の空間を演出できます。


Essence Roots を当社の EcoBase カーペット タイル バッキングにアップグレードすることで、コレクションが完全にリサイクル可能になり、循環型カーボン フットプリントが低い Cradle to Cradle® シルバー レベルの認定を受けることができます。

仕様
    • Available in 12 colourways
    • Combinable with Essence Pure and Essence Traces
    • Standard with ProBase backing
    • Optional available with EcoBase backing - Cradle to Cradle® Gold Level Certified
技術仕様
  • 固有参照番号desso-essence-roots
  • 製品ファミリDESSO
  • 製品グループCarpet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-03
  • 版番号1
関連
  • 設計国オランダ
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - カーペット
  • IFC分類カバー
  • Uniclass 2015 コードPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 説明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
  • OmniClass 番号23-15 17 17 13
  • OmniClass タイトルCarpet Tiles

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ