製品を公開する
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
    Tarkett

    Essence Structure

    Google翻訳,

    DESSOエッセンスストラクチャーは、無限の一連のフェードラインを備えた、より有機的な形を取ります。その「石で洗われた」外観は、明るい色調と暗い色調の並置によって実現されます。ベージュとグレーを含む7つのニュートラルは、微妙ですが興味深い効果を生み出します。さらに5つの鮮やかなオプション(ブルー、ティール、ディープオレンジ、ブライトオレンジ、グリーン)は、大胆でステートメントなフローリングになります。 DESSOエッセンスストラクチャーの12色のそれぞれは、DESSOエッセンス、DESSOエッセンスストライプ、およびDESSOエッセンス迷路と簡単に組み合わせることができ、無限の結果が得られます。

    仕様
      • Available in 12 'stone-washed' colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • A stunning more organic form, with an infinite series of fading lines
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    技術仕様
    • 固有参照番号desso-essence-structure
    • 製品ファミリDESSO
    • 製品グループCarpet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-18
    • 版番号1
    • 高さ(mm)6.5
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主要素材ポリエステル
    • 設計国オランダ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - カーペット
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC 名称Carpeting
    • UNSPSC コード30161701
    • Uniclass 2015 コードPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 説明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
    • OmniClass 番号23-15 17 17 13
    • OmniClass タイトルCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ