製品を公開する
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
    Tarkett

    Futurity

    Google翻訳,

    リサイクル、更新、再愛:DESSO Futurityカーペットタイルコレクションは、私たちの美しい地球とその貴重な資源への賛歌であり、原材料に語りかけるための招待状です。不規則な質感の美学(生で飼いならされていない)は、真のステートメントフローリングを可能にします。 4つの色合いのカラーパレット–暗いパターンの2つの明るいベースと、明るいパターンの2つの暗いベースで構成され、この新しい種類の自然の生の、磨かれていない、予測できない特性を反映しています。都会の環境にぴったりのラフな質感で、率直で大声で発言します。

    仕様
      • Available in 4 unique colour combinations
      • Standard with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Cradle to Cradle® Silver level certified
      • 100% ECONYL® yarn
      • Optional with the SoundMaster (Lite) acoustic backing
    技術仕様
    • 固有参照番号desso-futurity
    • 製品ファミリDESSO
    • 製品グループCarpet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-06
    • 版番号1
    • 高さ(mm)7.5
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主要素材ポリエステル
    • 設計国オランダ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - カーペット
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC 名称Carpeting
    • UNSPSC コード30161701
    • Uniclass 2015 コードPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 説明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
    • OmniClass 番号23-15 17 17 13
    • OmniClass タイトルCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ