製品を公開する
Grain
Grain
Grain
Grain
Grain
Grain
    Tarkett

    Grain

    Google翻訳,

    その有機的な高/低パイル構造により、DESSO Grainは空間に微妙な動きを加え、自然な形を導入することで内部の鋭いエッジを柔らかくします。 DESSO Grainは、ニュートラルな色合いと、大胆な赤やグラスグリーンなどのより印象的な色を含む12色から選択できます。

    仕様
      • Available in 12 colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    技術仕様
    • 固有参照番号desso-grain
    • 製品ファミリDESSO
    • 製品グループCarpet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-18
    • 版番号1
    • 高さ(mm)6.5
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主要素材ポリエステル
    • 設計国オランダ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - カーペット
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC 名称Carpeting
    • UNSPSC コード30161701
    • Uniclass 2015 コードPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 説明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
    • OmniClass 番号23-15 17 17 13
    • OmniClass タイトルCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ