製品を公開する
Retrace
Tarkett

Retrace

Google翻訳,

リメイクするために作られています。Origin コレクションの一部である DESSO Retrace は、真に循環型の製品です。分解できるように設計されているため、そのコンポーネントは簡単にリサイクルして新しいカーペット タイルの原材料にすることができます。循環型の美しさは、デザインの不規則性と質感のバリエーションに表れており、何度も触ったり、感じたり、賞賛したくなるような魅力があります。


Retrace デザインは、カーペット タイルのリサイクル プロセス自体からインスピレーションを得ており、DESSO Recharge と同じ美しいカラー パレットを共有しているため、完璧にマッチしています。

仕様
    • Made in Netherlands
    • Circular Carbon Footprint:1,27 kg CO²/m
    • Yarn recycled content: 100%
    • Total recycled content: 61,1%
    • EcoBase backing- Cradle to Cradle Gold Level Certified
    • Optional SoundMaster Thrive acoustic backings
    • Retrace is 100% recyclable
技術仕様
  • 固有参照番号desso-origin-retrace
  • 製品ファミリDESSO
  • 製品グループCarpet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-03
  • 版番号1
関連
  • 設計国オランダ
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - カーペット
  • IFC分類カバー
  • Uniclass 2015 コードPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 説明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
  • OmniClass 番号23-15 17 17 13
  • OmniClass タイトルCarpet Tiles

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ