製品を公開する
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
    Tarkett

    Palatino

    5つ星のうち4.74.7(6 件のレビュー)
    Google翻訳,

    DESSO Palatinoは、豪華でツイストカットされたパイルを備えた豪華でエレガントなデザインで、品質と耐久性の面でも優れています。このクラシックでプレーンなカーペットタイルはスタイリッシュなデザインを表現し、無煙炭、グレー、ベージュから、赤、オレンジ、青、紫などのより鮮やかな色まで、39の印象的で現代的なカラーウェイを提供します。独特で明るいインテリアを作る機会は無限にあります。

    仕様
      • Available in 39 striking and contemporary colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    技術仕様
    • 固有参照番号desso-palatino
    • 製品ファミリDESSO
    • 製品グループCarpet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-18
    • 版番号1
    • 高さ(mm)8
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主要素材ポリエステル
    • 設計国オランダ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - カーペット
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC 名称Carpeting
    • UNSPSC コード30161701
    • Uniclass 2015 コードPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 説明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
    • OmniClass 番号23-15 17 17 13
    • OmniClass タイトルCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ