製品を公開する
Protect
Tarkett

Protect

Google翻訳,

DESSO Protect は、最初に接触する場所に適した高性能な屋内玄関マットです。ウールとナイロンのカットパイル カーペット タイルは、簡単に設置でき、最大限の擦り取りと湿気の吸収性を実現するように設計されています。個々のタイルは簡単に取り外して掃除や交換ができるため、柔軟でコスト効率が高く、便利なソリューションです。2 色のグレー トーンから選択でき、どんな商業施設のインテリアにも合う、控えめでニュートラルなベースを提供します。


最大限の保護と最適なパフォーマンスを得るには、DESSO Defend 玄関マットと組み合わせて、残った汚れや湿気が建物内に侵入するのを防ぎます。

仕様
    • Standard with DESSO ProBase backing
    • Helps reduce slip accidents
    • Reduces cleaning and maintenance costs
    • Flexible, cost-effective, and convenient solution
    • Increases the life cycle of surrounding floorcoverings
    • Made in Europe
技術仕様
  • 固有参照番号desso-protect
  • 製品ファミリDESSO
  • 製品グループCarpet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-18
  • 版番号1
関連
  • 主要素材ポリエステル
  • 設計国オランダ
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - カーペット
  • IFC分類カバー
  • UNSPSC 名称Carpeting
  • UNSPSC コード30161701
  • Uniclass 2015 コードPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 説明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
  • OmniClass 番号23-15 17 17 13
  • OmniClass タイトルCarpet Tiles
  • CSI UniFormat II コードC3020
  • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ