製品を公開する
Solid
Tarkett

Solid

Google翻訳,

Studio Stefan Scholten による DESSO Solid カーペット タイル デザインは、Tarkett カーペット リサイクル プロセスの糸繊維からヒントを得た糸の組み合わせと色の組み合わせの研究です。この研究の結果、高級感のあるデザインが全体に生まれました。メランジ糸のさまざまな色は、詳細に見ると驚くほどカラフルな印象を与えます。DESSO Solid と DESSO Shape の組み合わせにより、ゾーンでの作業が可能になります。8 色のマッチング パレットにより、職場の床に適切で表現力豊かなステートメントを作成できます。

仕様
    • Made in Netherlands
    • Circular Carbon Footprint: 1,03 kg CO2/m
    • Yarn recycled content: 100%
    • Total recycled content: 63,3%
    • EcoBase backing- Cradle to Cradle Gold Level Certified
    • Optional SoundMaster Thrive acoustic backings
    • Solid is 100% recyclable
技術仕様
  • 固有参照番号desso-solid
  • 製品ファミリDESSO
  • 製品グループCarpet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-03
  • 版番号1
関連
  • 設計国オランダ
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - カーペット
  • IFC分類カバー
  • Uniclass 2015 コードPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 説明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
  • OmniClass 番号23-15 17 17 13
  • OmniClass タイトルCarpet Tiles

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ