製品の公開
Tapiflex Excellence 19dB
Tarkett

Tapiflex Excellence 19dB

Google翻訳”,

改良された Tapiflex Excellence 19 dB は、耐久性と防音性に優れた、交通量の多い用途に適したビニール製床材ソリューションです。高密度フォームの裏地により、優れた遮音性 (19 dB) と快適な足元を実現しながら、へこみに対する耐久性 (0.10 mm) も備えています。

当社の商標である Tektanium 表面保護処理が施されており、極めて高い耐久性とコスト効率の高いメンテナンスを実現します。

このシリーズは、より創造性を高めるために、さまざまな素材、パターン、色を取り揃えた、クラシックでトレンディなデザインの新たなパレットを提供します。自然なデザインは極めて本物らしくリアルで、本物の木材や鉱物と同じくらい美しいソリューションを提供します。

このコレクションは、壁紙、階段、アクセサリーを含む Excellence グローバル デザイン ソリューションの一部です。

仕様
    • Made in France
    • Excellent Impact sound reduction 19dB
    • High durability and resistance to indentation
    • Unique Tektanium® coating
    • 93 designs, matt finish, hyperrealism of woods and materials
    • DSDC approved
    • XXL formats, 2x6 m., no repeat
    • 27% of recycled content, ReStart ready
技術仕様
  • Unique reftapiflex-excellence-19db
  • コレクションセットTARKETT
  • コレクションFlooring - Heterogeneous vinyl
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類カバー
  • Uniclass2015コードSs_30_42
  • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
  • MasterFormat 2014 コード09 65 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResilient Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 00
  • OmniClassタイトルFloor Coverings

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ